Módulos de tomadas PSM

Artigo não.: DK 7859222

Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.

Artigo não.:
DK 7859222
Modelo
Ativável com medição de corrente individual por módulo
Descrição do produto
O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
Material
Perfil: alumínio anodizado
Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1)
Comprimento
250 mm
Proteção térmica contra sobretensão
Em cada módulo de tomadas
Tensão nominal de serviço
110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
Corrente nominal (máx.)
16 A
Quantidade necessária de slots para módulos
2
Dimensões
Comprimento: 250 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Tomadas
8 x Tomada IEC C13
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,039 kg
Peso bruto
1,08 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177617223
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK MODULO .C/8XC13, LED
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes