Power Control Unit (PCU)

Artigo não.: DK 7200001

8 saídas de corrente com tomadas IEC320 C13 com ativação própria (por CMC III), display de corrente e sobrecarga térmica integrada, instalação no quadro dos armários ou no perfil 19" (1 UA) de um rack.

Artigo não.:
DK 7200001
Descrição do produto
Há diversas unidades PCU/versões de módulos para montagem no nível de 19" de um rack para TI ou para utilização com os trilhos de energia PSM. Cada um dos módulos PCU/PSM possui 6 ou 8 tomadas com diferentes padrões para livre escolha. Cada tomada pode ser ativada individualmente ou em grupo por meio do CMC III. No display integrado de 2 dígitos e 7 segmentos vermelhos é possível definir os valores limite para alarmes e, durante o funcionamento normal, verificar a corrente agregada atual. Após uma interrupção na alimentação de energia elétrica, cada tomada é ativada sequencialmente (ou seja, individualmente, uma após a outra) para evitar picos de corrente. Nos modelos com medição de corrente individual, 2 LEDs em cada tomada indicam quando os respectivos valores limite são excedidos. O CMC III possibilita estipular os devidos valores limite de corrente para cada uma das tomadas. Para o funcionamento normal, cada PCU/módulo necessita de uma tensão de controle de 24 V (DC)/aproximadamente 0,2 A, que pode ser fornecida por meio do CMC III. No caso de aplicação sem CMC III, é necessário usar uma fonte de alimentação externa de 24 V (DC). No máximo 4 unidades PCU/módulos PSM podem ser ligados em uma fonte de alimentação. Nesse caso, as funções de rede/ativação não se encontram disponíveis.
Funcionamento
LED de 2 dígitos e 7 segmentos para visualização da corrente na PCU. Rotação da legibilidade de acordo com a posição de montagem.
Medição e monitoramento da corrente por PCU. Mín./máx. Regulagem dos valores limite. Faixa de medição entre 0 e 16 A.
As PCUs podem ser combinadas através do sistema bus, permitindo uma ligação seletiva.
Em combinação com o CMC-TC, cada uma das 6/8 saídas de corrente da PCU pode ser ligada e desligada individualmente via HTTP e SNMP.
Monitoramento remoto da alimentação de energia, alteração e controle remotos dos valores limite, aviso SNMP Trap em caso de alarme.
Dependendo do modelo, configuração das tomadas 8 x C13, 4 x C19 + 2 x C13 ou 4 x contato de segurança + 2 x C13
Gerenciamento de terminais
Material
Chassi em alumínio com cobertura em plástico
Escopo de fornecimento
1 régua de tomadas PCU com 1 UA (máx. 10 A por régua de tomadas)
1 cabo bus
1 conector para fonte de alimentação de energia
Tomadas
8 x Wieland GST 18
Dimensões
Altura: 44,5 mm
Profundidade: 60 mm
Comprimento: 465 mm
Tensão nominal
24 V DC
Corrente nominal (máx.)
16 A
Switchable outputs
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,159 kg
Peso bruto
1,191 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177485341
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Visio Shapes