Cabo de ligação Para trilho PSM

Artigo não.: DK 7856014

Cabo de ligação com C13 (tomada) e C14 (conector) completamente pronto para utilização.

Artigo não.:
DK 7856014
Descrição do produto
Cabo de ligação com conector adaptador C13 (tomada) e C14 (conector) completamente pronto para utilização.
Conector (tipo)
Tomada IEC C14
Corrente nominal (máx.)
10 A
Dimensões
Comprimento: 0,5 m
Tomadas
Tomada IEC C13
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,16 kg
Peso bruto
0,199 kg
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177519138
ETIM 9
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Descrição do produto
CABLE CONEX. IEC320 C13 P. PSM