- Artigo não.:
- DK 7856170
- Modelo
- Proteção tipo 3 contra sobretensão
- Descrição do produto
- Instalada antes do trilho de energia. Há uma proteção contra sobretensão para cada alimentação trifásica do trilho de energia. A proteção contra sobretensão também pode ser instalada posteriormente.
- Conector (tipo)
- Wago X-Com
- Fases por fonte de alimentação
- 3~
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Nota
- Para cada fonte de alimentação é necessária uma proteção contra sobretensão.
- Tomadas
- Wago X-Com
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,799 kg
- Peso bruto
- 0,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177402621
- ETIM 9
- EC000942
- ECLASS 8.0
- 27130806
- Descrição do produto
-
CMC PROTECCIàN SOBRETENSIàN