- Artigo não.:
- DK 7200.217
- Modelo
- Extensão
- Descrição do produto
- Cabos de ligação e extensão com diferentes tipos de conectores/tomadas (contato de segurança/C19/C20). Tubo em PVC de 3 polos
- Conector (tipo)
- Tomada IEC C20
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Dimensões
- Comprimento: 1,8 m
- Tomadas
- Tomada IEC C19
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,32 kg
- Peso bruto
- 0,34 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177519244
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Descrição do produto
- PSM/PDU CABLE ALARGADOR C19/C20