- Nº do item:
- DK 7955.510
- Descrição do produto
- Distribuição básica de energia robusta e compacta para aplicação no setor de TI. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 62 mm
Comprimento: 440 mm
- Quantidade de tomadas e tipo
- 6 x C13 / 1 x C19
- Tomadas
- 6 x GB (tipo G, BS 1363)
- Corrente nominal (máx.)
- 13 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- UK
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≤ 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,24 kg
- Peso bruto
- 1,42 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177685024
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
#NV