- Artigo não.:
- DK 7000.688
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX IT
Largura: 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,222 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177705814
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
Adaptador para fixação da PDU em um sistema de chassi no VX IT