- Artigo não.:
- DK 7857009
- Modelo
- Sistema UPS de conversão dupla em linha, de inserção modular, da categoria VFI-SS-111
- Descrição do produto
- Os sistemas UPS do parceiro ABB estão mecânica e eletricamente muito bem integrados nos módulos da infraestrutura IT RiMatrix e são um componente essencial de uma cadeia de fornecimento de energia eléctrica contínua no centro de processamento de dados. Estas protegem, de um modo confiável, contra perturbações da rede e falhas.
- Vantagens
- Planejamento simples do projeto graças aos pacotes padrão definidos.
- Economia no consumo energético
- Praticamente sem manutenção e vida útil longa
- Possibilidade de ampliação e investimento gradativo conforme a TI se expande.
- A ligação à rede no software DCIM RiZone da Rittal é feita por meio do sistema Plug & Play através de um driver pré-definido
- Funcionamento
- Arquitetura paralela descentralizada, com controladores individuais associados a módulos independentes e conjuntos de baterias (opcional)
- Escopo de fornecimento
- Módulo básico e módulo(s) UPS montados segundo as especificações
Equipado com módulos de potência UPS (dependendo da configuração)
- Opcionais
- Pacotes de baterias externos com autonomia padrão (é possível aumentar)
- UPS power range
- ABB DPA TS 8 até 200 kW
- ABB UPScale TS 8 até 120 kW
- Efficiency (output) from 50% load
- 95 %
- UPS connection
- Ligação trifásica à rede
- Nota
- Dependendo do tipo selecionado, sem baterias
- Monitoramento
- Placa de rede SNMP com funcionalidade melhorada de Shutdown do servidor
- Emb.
- 1 unid.
- Número da tarifa alfandegária
- 85044095
- ETIM 9
- EC000382
- ECLASS 8.0
- 27040690
- Descrição do produto
-
Sistemas UPS trifásicos da ABB com uma eficácia de até 96% na operação com dupla conversão, opcionalmente nas classes de potência de 10 kW a 200 kW por rack.