Distribuição de energia

Monitoramento de energia

O monitoramento da energia auxilia as empresas a compreenderem o consumo energético de suas instalações industriais e da infraestrutura de seus prédios. Para fazer a análise automatizada dos dados, o sistema utiliza soluções apropriadas de tecnologia de medição juntamente com ferramentas adequadas de software. O conjunto todo foi projetado para verificar os fluxos de energia e identificar potenciais de eficiência, com a finalidade de reduzir os custos e a pegada de carbono. Fornecemos conceitos customizáveis compostos por hardware e software.

Monitoramento de energia

Energy Meter

Os Energy Meters modulares possibilitam medir e analisar os dados da energia elétrica de um sistema. Com a medição da voltagem e da corrente é possível determinar outros parâmetros, como fator de potência e...

Monitoramento de energia

Acessórios para Energy Meter

Fornecemos módulos para ampliação dos Energy Meters, que possibilitam aumentar a quantidade de pontos de medição. Opcionalmente é possível fazer a operação remota de pontos de...

Monitoramento de energia

Conversores de corrente

O diferencial dos transformadores de corrente da Rittal é sua elevada capacidade de carga e durabilidade, fazendo com que sejam a opção ideal para aplicações exigentes. Com diversos modelos projetados para diferentes...

Monitoramento energético completo com a Rittal

combina soluções de hardware e software para um resultado eficiente. Medidores de energia registrar e analisar dados de energia elétrica, facilitam a análise da rede e a detecção de anomalias. Nossos módulos de expansãoe duráveis transformadores de corrente oferecem soluções flexíveis para todas as aplicações – perfeitamente adaptadas às suas necessidades específicas.

Qual é a função do monitoramento de energia?

Os sistemas de monitoramento de energia da Rittal permitem registrar, analisar e otimizar o seu consumo de energia elétrica,de forma eficiente e simples. Nossos produtos combinam tecnologia de medição alta precisão e software inovador com visualização de dados intuitiva .

ossas soluções de monitoramento de energia em detalhes:

  • Medição de alta precisão: Nossos Dispositivos de Medição de Energia (PMDs) medem de forma confiável o consumo de energia elétrica e outros parâmetros elétricos, seja diretamente no painel ou no ponto de consumo.
  • Transmissão de dados”:Os dados de medição são transmitidos por meio de interfaces padronizadas, como Modbus RTU ou Modbus TCP, para os seus sistemas centrais.
  • Análise e controle: Nossos produtos de monitoramento de energia fornecem análise em tempo real dos dados coletados. Dessa forma, você pode identificar tendências, documentar os níveis de consumo e definir medidas de otimização.– de forma eficiente e em conformidade com a ISO 50001.
  • Integração de ponta a ponta:Nossos produtos de monitoramento de energia se integram perfeitamente à sua infraestrutura de TI e de energia, por exemplo, com nossas soluções de edge computing ou com o sistema RiZone para gerenciamento completo da infraestrutura.

Monitoramento eficiente de energia para a indústria e edificações

indústria e infraestrutura predial,.

In industria, medidores modulares de energia medem com precisão o consumo de energia elétrica de máquinas e sistemas, identificar processos ineficientes e ajudar a reduzir picos de carga e custos de energia.

Para infraestruturas prediais o foco está no consumo de energia de sistemas de aquecimento, sistemas de ventilação e climatização, bem como iluminação. Nossas soluções ajudam a reduzir os custos operacionais e otimizar o uso de energia sem comprometer o conforto.

Principais benefícios do sistema de gestão de energia em resumo:

  • Modular e escalável: Nossas soluções se adaptam às suas necessidades individuais– de pequenas empresas até complexas instalações industriais.
  • fácil de usar:Mantenha o controle contínuo dos seus fluxos de energia com dashboards intuitivos e relatórios bem estruturados.
  • Eficiente e confiável: Reduza o seu consumo de energia, aumente a eficiência de custos e garanta a disponibilidade dos seus sistemas.

A Rittal oferece gestão de energia orientada para o futuro – para maior transparência, sustentabilidade e eficiência.

Quer saber mais sobre nossas soluções de monitoramento de energia ou agendar Quer saber mais sobre nossas soluções de monitoramento de energia ou agendar uma consultoria personalizada? Se sim, por favor entre em contato com nossa equipe de especialistas hoje mesmo e descubra tudo o que você precisa saber sobre suas opções e custos individuais.