- Artigo não.:
- SV 9393211
- Modelo
- Analisador de rede multifuncional
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Nível de contaminação
- 2
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,65 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85389099
- EAN
- 4028177985018
- Descrição do produto
- SV Analisador de rede REM 801
- Explicações
- Declaration of conformity