Módulo de medição de corrente

Nº do item: SV 9393.231

Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc.

Nº do item:
SV 9393.231
Modelo
REM 800-CT-8-A
para conversores de corrente secundários (1 A/5 A)
Descrição do produto
Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc. Por meio da rede bus interna ou dos módulos de conexão bus, isso possibiliza integrar até 10 módulos de ampliação como, por exemplo, módulos de medição de corrente, com uma extensão máxima da rede bus de 100 m.
Nota sobre o código de referência
Categoria de medição CAT II
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Nível de contaminação
2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Para estrutura com trilhos de suporte
Sim
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
0,2 ‐ 2,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
0,2 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
0,2 ‐ 2,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
0,2 ‐ 2,5 mm²
Corrente nominal para sensores de corrente
5 A
Categoria de sobretensão
300 V
Resistência à tensão de surto nominal Uimp
2,5 kV
Consumo de energia (aprox.)
0,2 VA (Ri = 5 mΩ)
Intervalo de medição
0...6 A
Frequência da primeira harmônica
40...70 Hz
Harmônica
1...25
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,45 kg
Peso bruto
0,503 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177985025
Descrição do produto
SV Módulo de medição de corrente REM 800-CT-8-A para transformador de corrente secundária
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets
Technical system catalogue