- Artigo não.:
- SV 9393232
- Modelo
- REM 800-CT-8-LP
null
- Descrição do produto
- Para ampliar o analisador de rede modular REM 801 até 92 canais de medição de corrente ou integrar componentes remotos de instalações, etc. Por meio da rede bus interna ou dos módulos de conexão bus, isso possibiliza integrar até 10 módulos de ampliação como, por exemplo, módulos de medição de corrente, com uma extensão máxima da rede bus de 100 m.
- Faixa de temperatura de serviço
- -10 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 20
- Para estrutura com trilhos de suporte
- Sim
- Entradas de medição da corrente
- 8 (2x4)
- 2 sistemas - L1, L2, L3, N
- Canais individuais
- Medição com conversor de corrente de baixa potência (tensão secundária)
- 0...0,4 V
- Frequência da primeira harmônica
- 40...70 Hz
- Harmônica
- 1...15
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,29 kg
- Peso bruto
- 0,295 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85389099
- EAN
- 4028177985032
- Descrição do produto
-
SV Módulo de medição de corrente REM 800-CT-8-LP para transformador de tensão secundária