Módulo de entrada digital REM 800-DI 14

Artigo não.: SV 9393233

O módulo de entrada digital amplia as funcionalidades do analisador de rede REM 801 com mais 14 entradas digitais.

Artigo não.:
SV 9393233
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...25 %
Nível de contaminação
2
Frequência do contador máx.
20 Hz
Sinal de entrada baixo
0...5 V DC
Sinal de entrada alto
18...28 V DC
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Para estrutura com trilhos de suporte
Sim
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão para condutores cilíndricos
AWG 16 - 24
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,29 kg
Peso bruto
0,295 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177984981
Descrição do produto
SV Módulo de entrada digital REM 800-DI 14
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets
Technical system catalogue