Display externo REM RD 96 para analisador de rede REM 801

Artigo não.: SV 9393.222

Para configuração e indicação dos parâmetros e dos valores de medição do analisador de rede REM 801 e seus módulos de ampliação.

Artigo não.:
SV 9393.222
Escopo de fornecimento
Display
Cabo de ligação USB 2.0 (conector do tipo A para o tipo B), 1,8 m de comprimento
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
0...75 %
Nível de contaminação
2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
Front IP 40
null
null
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,4 kg
Peso bruto
0,402 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177984943
Descrição do produto
SV Display externo REM RD 96 para analisador de rede REM 801
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets
Technical system catalogue