Módulo de conexão REM 800-CON

Artigo não.: SV 9393.230

Para integração de pontos de medição remotos.

Artigo não.:
SV 9393.230
Descrição do produto
Para integração de pontos de medição remotos.
Escopo de fornecimento
2 módulos de conexão
2 conexões bus (à esquerda/à direita)
2 bornes para blindagem
2 bornes parafusados
2 cantoneiras finais
Faixa de temperatura de serviço
-10 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...70 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...25 %
Nível de contaminação
2
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 20
Para estrutura com trilhos de suporte
Sim
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos e com terminal
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos, fios finos sem terminal
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos sólidos
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão de condutores cilíndricos flexíveis
0,2 ‐ 1,5 mm²
Conexão para condutores cilíndricos
AWG 16 - 24
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,36 kg
Peso bruto
0,366 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177984974
Descrição do produto
SV Módulo de conexão REM 800-CON
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Data sheets
Technical system catalogue