- Artigo não.:
- SV 9393552
- Modelo
- Tensão de saída de 333 mV 
- Material
- Poliamida
 Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005 
- Escopo de fornecimento
- 2 bases encaixáveis
 2 capas de proteção isolantes
 1 borne para trilho primário
 2 pinos roscados
- Adequado para barras
- 30 x 15 mm 
- 20 x 20 mm 
- Primary current
- 200 A 
- Normas
- DIN EN 61869-1/2 
- EN 42600 
- VDE 0100 
- DIN EN 50274/VDE 0660-514 
- Norma 3 da DGUV 
- Dimensões
- Largura: 60 mm
 Altura: 80 mm
 Profundidade: 30 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C 
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C 
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 % 
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz 
- Accuracy Class
- 0,5 
- Insuslation material (class)
- F 
- Emb.
- 1 unid. 
- Peso líquido
- 0,27 kg
- Peso bruto
- 0,279 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85043129 
- EAN
- 4028177048355 
- ETIM 9
- EC002048 
- Descrição do produto
- 
SV Conversor de corrente, 200 A, 28 mm