- Artigo não.:
- SV 9393.564
- Modelo
- Tensão de saída de 333 mV
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- 2 bases encaixáveis
2 capas de proteção isolantes
1 borne para trilho primário
2 pinos roscados
- Adequado para barras
- 60 x 40 mm
- 50 x 50 mm
- Primary current
- 1.000 A
- Normas
- DIN EN 61869-1/2
- EN 42600
- VDE 0100
- DIN EN 50274/VDE 0660-514
- Norma 3 da DGUV
- Dimensões
- Largura: 96 mm
Altura: 121 mm
Profundidade: 30 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -5 °C...55 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...75 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...90 %
- Frequência da primeira harmônica
- 50...60 Hz
- Accuracy Class
- 0,5
- Insuslation material (class)
- F
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,285 kg
- Peso bruto
- 0,296 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85043129
- EAN
- 4028177049543
- ETIM 9
- EC002048
- Descrição do produto
-
SV Conversor de corrente, 1000 A, 61 mm