Conversores de corrente

Artigo não.: SV 9393.573

Artigo não.:
SV 9393.573
Modelo
Tensão de saída de 333 mV
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
2 bases encaixáveis
4 capas de proteção isolantes
2 bornes para trilho primário
4 pinos roscados
Adequado para barras
3 x 100 x 10 mm
Primary current
2.500 A
Normas
DIN EN 61869-1/2
EN 42600
VDE 0100
DIN EN 50274/VDE 0660-514
Norma 3 da DGUV
Dimensões
Largura: 129 mm
Altura: 156 mm
Profundidade: 30 mm
Faixa de temperatura de serviço
-5 °C...55 °C
Faixa de temperatura de armazenagem
-25 °C...75 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
10...90 %
Frequência da primeira harmônica
50...60 Hz
Accuracy Class
0,5
Insuslation material (class)
F
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,665 kg
Peso bruto
0,673 kg
Número da tarifa alfandegária
85043129
EAN
4028177049949
ETIM 9
EC002048
Descrição do produto
SV Conversor de corrente, 2500 A
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions