Trilho deslizante VX ESS

Artigo não.: SV 9692050

Para a instalação de baterias modulares.

Artigo não.:
SV 9692050
Descrição do produto
null
Material
Chapa de aço galvanizada de 2 mm
Escopo de fornecimento
Inclui fita perfurada
Inclui material de fixação
Comprimento
313,9 mm
Capacidade de carga (estática)
120 kg
1.200 N
Adequado para
Tipo de caixa: VX
CS Toptec
Profundidade: 600 mm
Emb.
10 unid.
Peso líquido
3,6 kg
Peso bruto
3,7 kg
PCF/emb (cadle to gate)
9,09 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177045415
ETIM 9
EC002620
Descrição do produto
VX ESS Trilho deslizante C: 313,9 mm, para armário P: 600 mm
Documentação
Manual de instruções