Estrutura para armazenamento de energia VX ESS

Artigo não.: SV 9690030

Quadro com instalação interna versátil. Ideal para a montagem eficiente e modular de um rack para armazenamento de energia.

Trilhos de montagem 23 x 23 mm para VX, TS, VX SE

Porca gaiola

Porca deslizante

Artigo não.:
SV 9690030
Material
Estrutura do armário: chapa de aço de 1,5 mm
Trilhos perfilados: chapa de aço de 2 mm
Travessa com cantoneiras de fixação: chapa de aço de 3 mm
Superfície
Estrutura do armário: pintura eletroforética por imersão
Trilhos perfilados: galvanizados
Travessa com cantoneiras de fixação: galvanizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Estrutura do armário
Dimensões
Largura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidade: 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
42 kg
Peso bruto
42,5 kg
PCF/emb (cadle to gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Descrição do produto
VX ESS Estrutura para armazenamento de energia LAP: 600x2000x600 mm, com instalação interna
Documentação
Manual de instruções