Mini-PLS Adaptadores de componentes

Artigo não.: SV 9614100

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Artigo não.:
SV 9614100
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 12
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Corrente nominal máx.
25 A
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 7,5 mm
Para marca (modelo)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS116
PKZM0 bis 25 A
PKZM01 bis 25 A
PKE12
PKE32 bis 25 A
GV2-P bis 25 A
GV2-RT
GV2-LE10
GV3 bis 25 A
3RV10 21
3RV20 21 bis 25 A
3RV10 11
3RV20 11
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,29 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,041
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177192546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT.MINI-PLS APAR. 25A 690V 45MM
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas