Mini-PLS Adaptadores de componentes

Artigo não.: SV 9616000

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Artigo não.:
SV 9616000
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Cabos de ligação (AWG)
AWG 10
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Corrente nominal máx.
40 A
Dimensões
Largura: 54 mm
Altura: 160 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 7,5 mm
Para marca (modelo)
Schneider Electric
Siemens
GV3 max. 40 A
3RV10 31 max. 40 A
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,27 kg
Peso bruto
0,32 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,046
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177140783
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Mini adapt .aparelhos PLS 2
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas