- Artigo não.:
- SV 9617000
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Cabos de ligação (AWG)
- AWG 10
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Corrente nominal máx.
- 40 A
- Dimensões
- Largura: 54 mm
Altura: 160 mm
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 1 / 15 mm
- Para marca (modelo)
- ABB
Eaton
MS450 max. 40 A
PKZM4 max. 40 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,33 kg
- Peso bruto
- 0,374 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,046
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177140806
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
MINI ADAPT. APAR. PLS 1 40A 54M