Mini-PLS Adaptadores de componentes

Artigo não.: SV 9629000

Corrente nominal máxima de 12 A até 100 A.

Artigo não.:
SV 9629000
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 9011
Cabos de ligação (AWG)
35 mm²
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Corrente nominal máx.
100 A
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 160 mm
Para marca (modelo)
ABB
Eaton
Schneider Electric
Siemens
MS451 max. 40 A
MS495
MS496
MS497
T1
T2
NZM 1
PKZM4
NS 80
GV3
3RV10 31
3RV1341/42
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,694 kg
Peso bruto
0,759 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,23
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177149861
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
MINI-PLS ADAPT. APAR. 100A 690V 90
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas