Adaptadores de componentes CB 3 polos

Artigo não.: SV 9342.400

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

Artigo não.:
SV 9342.400
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal máx.
100 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 100 A, NLRV/7
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 72 mm
Altura: 210 mm
Conexão de condutores cilíndricos
10 ‐ 35 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
10 x 7,8 mm
Para marca (modelo)
ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
Eaton (PKZ2)
Schneider Electric (GV3ME80)
Siemens (S3)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,57 kg
Peso bruto
0,576 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,114
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177503694
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. CONEX. 100A, 690V
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram