- Artigo não.:
- SV 9342410
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal máx.
- 100 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, controle manual de motor máx. 100 A, NLRV/7
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 72 mm
Altura: 210 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 10 ‐ 35 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 10 x 7,8 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (MS 495, MS 496, MS 497)
- Eaton (PKZ2)
- Schneider Electric (GV3ME80)
- Siemens (S3)
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,57 kg
- Peso bruto
- 0,576 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,114
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177503762
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPT. CONEX. 100A, 690V