Adaptadores de componentes CB 3 polos

Artigo não.: SV 9342500

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

Artigo não.:
SV 9342500
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de bornes
Blocos deslizantes
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal máx.
160 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 215 mm
Conexão de condutores cilíndricos
35 ‐ 120 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Para marca (modelo)
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,799 kg
Peso bruto
0,804 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,202
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177503779
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV CB-ADAPTADOR 160A, 690V
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas