- Artigo não.:
- SV 9342540
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Cobertura de bornes
Blocos deslizantes
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal máx.
- 125 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 125 A, DIVQ/7
- Saída dos condutores
- Em cima
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 90 mm
Altura: 225 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 35 ‐ 120 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 18,5 x 15,5 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,819 kg
- Peso bruto
- 0,848 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,202
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177525658
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV CB-ADAPT.APARELL. 160A, 690V