- Artigo não.:
- SV 9345600
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Barras de conexão
Blocos deslizantes
- Corrente nominal máx.
- 250 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
- Saída dos condutores
- Em cima
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 105 mm
Altura: 240 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
- Allen Bradley (140U-J)
- Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
- GE (FE160, FE250, FD160)
- Legrand (DPX 250)
- Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
- OEZ (BD250N, BD250S)
- Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
- Schrack (MC2)
- Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
- Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,426 kg
- Peso bruto
- 1,509 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,77
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177679962
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPTADORES DE COMPONENTES CB 250A