Adaptadores de componentes CB 3 polos

Artigo não.: SV 9345610

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

Artigo não.:
SV 9345610
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Barras de conexão
Blocos deslizantes
Corrente nominal máx.
250 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 105 mm
Altura: 240 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)
ABB (S3, T3, T4/320 A, T3 UL, T4 UL, XT3, XT4)
Allen Bradley (140U-J)
Eaton (NZM2, NZM2 UL, BZM B2)
GE (FE160, FE250, FD160)
Legrand (DPX 250)
Mitsubishi (NF125-SGW/HGW, NF160-SGW/HGW)
OEZ (BD250N, BD250S)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250, GV7, NSF150, NSF250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL150(X) UL, VL160(X), VL250, VL250 UL, 3RV10 63, 3RV13 63, 3RV13 64, 3VT2, 3VA12/20/21/22, 3VA52/61/62)
Terasaki (H125, L125, H160, L160, S160, E250, H250, L250)
Aprovações
UL
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,433 kg
Peso bruto
1,515 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,77
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177679986
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT.COMP.CB 250A 690V 105X240MM
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram