- Artigo não.:
- SV 9345700
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Barras de conexão
Blocos deslizantes
- Corrente nominal máx.
- 630 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 600 A, DIVQ/7
- Saída dos condutores
- Em cima
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Nota sobre o código de referência
- Na utilização do Disjuntor Siemens VL630, é também necessário uma régua de encaixe 9342.720
- Dimensões
- Largura: 140 mm
Altura: 345 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Para marca (modelo)
- ABB (S5, T5, T5 UL)
- Allen Bradley (140U-L)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/630 A)
- GE (FG630)
- Legrand (DPX 630)
- Mitsubishi (NF630-SEW/HEW/REW)
- OEZ (BH630N, BH630S)
- Schneider Electric (NS(X)630, NSJ600)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL630, 3VA24, 3VT3, 3V10 73, 3RV13 73, 3RV13 74, 3VA64)
- Terasaki (E630, S630)
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,6 kg
- Peso bruto
- 3,808 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,44
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177680005
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPTADOR DE COMPONENTE CB 630A, 690V