Adaptadores de componentes CB 3 polos

Artigo não.: SV 9345720

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

Artigo não.:
SV 9345720
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Barras de conexão
Blocos deslizantes
Corrente nominal máx.
400 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 400 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 140 mm
Altura: 345 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)
Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
GE (FG400)
Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
Schrack (MC3)
Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
Terasaki (E400, S400, H400, L400)
Aprovações
UL
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,88 kg
Peso bruto
2,98 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,533
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177680029
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV Suporte Disjuntores compact , 400 A, 690 V, 3-polos, Alimentação pelo topo
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram