- Artigo não.:
- SV 9345730
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Barras de conexão
Blocos deslizantes
- Corrente nominal máx.
- 400 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, disjuntor máx. 400 A, DIVQ/7
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Dimensões
- Largura: 140 mm
Altura: 345 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Para marca (modelo)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Aprovações
- UL
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,831 kg
- Peso bruto
- 2,963 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,533
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV ADAPTADOR COMPONENTE CB 400A 690V