Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9343010

Artigo não.:
SV 9343010
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 20 mm
Altura da área de aperto: 5 mm
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima
160 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
00
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UR. Aplicações segundo UR apenas com a utilização de "Special Purpose Fuses".
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 106 mm
Altura: 194 mm
Conexão de condutores cilíndricos
10 ‐ 95 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Round conductor cross-section
10 ‐ 95 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,84 kg
Peso bruto
0,94 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,2
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177540262
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV SECCIONADOR CORTE VAZIO 160A,690V
Aprovações
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information