Seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9343310

Artigo não.:
SV 9343310
Modelo
Para sistemas de barramento de 60 mm
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 50 mm
Altura da área de aperto: 10 mm
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima
630 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
3
Nota
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UR. Aplicações segundo UR apenas com a utilização de "Special Purpose Fuses".
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos
10 ‐ 300 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
10 ‐ 300 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4 kg
Peso bruto
4,22 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,44
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177540453
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV SECCIONADOR S/CARGA TRIFASICA NH3
Aprovações
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas