- Artigo não.:
- SV 9343020
- Modelo
- Para sistemas de barramento de 60 mm
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
- Área de aperto para barras laminadas em cobre
- Largura da área de aperto: 13 mm
Altura da área de aperto: 13 mm
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal de serviço máxima
- 160 A
- Tensão nominal de serviço
- 400 V - 690 V, 3~
- Para tamanho NH
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Dimensões
- Largura: 106 mm
Altura: 194 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 4 ‐ 95 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- com controle eletrônico de fusíveis
- Sim
- Diâmetro dos condutores cilíndricos
- 4 ‐ 95 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1 kg
- Peso bruto
- 1,02 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,2
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177540286
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrição do produto
-
SV SECCIONADOR S/CARGA P/FUSÍV. 00 a 3