Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletrônico de fusíveis

Artigo não.: SV 9343120

Artigo não.:
SV 9343120
Modelo
For 60 mm busbar systems
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 20 mm
Altura da área de aperto: 3 mm
Nota
Conexão de condutores setoriais de 50 – 150 mm².
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima
250 A
Tensão nominal de serviço
400 V - 690 V, 3~
Para tamanho NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 184 mm
Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos
35 ‐ 150 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre
14 mm
Qtd. de polos
3 polos
com controle eletrônico de fusíveis
Sim
Diâmetro dos condutores cilíndricos
35 ‐ 150 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,5 kg
Peso bruto
2,58 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,44
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177540347
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV Seccionador tamanho 00 a 3 250A 500V
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Technical Data sheet