Seccionadores sob carga para fusíveis NH com controle eletromecânico de fusíveis

Artigo não.: SV 9343250

Artigo não.:
SV 9343250
Modelo
For 60 mm busbar systems
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre eletrolítico prateado
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7035/7001
Área de aperto para barras laminadas em cobre
Largura da área de aperto: 50 mm
Altura da área de aperto: 10 mm
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M10
Corrente nominal de serviço máxima
400 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 210 mm
Altura: 298 mm
Conexão de condutores cilíndricos
10 ‐ 240 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
10 ‐ 240 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,66 kg
Peso bruto
3,71 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177540439
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV ON LOAD ISOLATOR SIZE 2 400A 690V
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information