Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9346030

Artigo não.:
SV 9346030
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
Escopo de fornecimento
3 ganchos de fixação
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
100 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Parafuso M8
Corrente nominal de serviço máxima
160 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 50 mm
Altura: 400 mm
Conexão de condutores cilíndricos
2,5 ‐ 95 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
2,5 ‐ 95 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,18 kg
Peso bruto
1,259 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,65
Número da tarifa alfandegária
85365080
EAN
4028177628779
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrição do produto
#NV
Aprovações
CQC-CCC
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas