- Artigo não.:
- SV 9666400
- Descrição do produto
- Adequados para a instalação dos seccionadores sob carga para fusíveis NH para montagem em placa. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Travessa: Chapa de aço
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Indicação de montagem
- Ao utilizar os seccionadores sob carga para fusíveis NH 2 x tamanho 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x tamanho 3 (9344.310/.330/.350), é necessário usar a travessa 9666.420 e o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.060 como unidade modular
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
- Adequado para o item com o código de referência
- 9344.100
- 9344.110
- 9344.130
- 9344.150
- Para tamanho
- 1 x Gr. 1
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,98 kg
- Peso bruto
- 1,145 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177676367
- ETIM 9
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrição do produto
-
#NV