Módulo de seccionadores sob carga para fusíveis NH

Artigo não.: SV 9666410

Indicado para o alojamento de seccionadores sob carga para fusíveis NH para a montagem de placas de montagem, cobertura lacrável.

Artigo não.:
SV 9666410
Descrição do produto
Adequados para a instalação dos seccionadores sob carga para fusíveis NH para montagem em placa. A cobertura pode ser blindada.
Material
Cobertura: poliestirol
Travessa: Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Ao utilizar os seccionadores sob carga para fusíveis NH 2 x tamanho 2 (9344.210/.230/.250) ou 1 x tamanho 3 (9344.310/.330/.350), é necessário usar a travessa 9666.420 e o módulo de proteção contra contatos acidentais 9666.060 como unidade modular
Dimensões
Largura: 250 mm
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Adequado para o item com o código de referência
9344.210
9344.230
9344.250
Para tamanho
1 x Gr. 2
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,95 kg
Peso bruto
1,082 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177676374
ETIM 9
EC001893
ECLASS 8.0
27400608
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções