Seccionadores sob carga para fusíveis NH tamanho 000

Artigo não.: SV 3431020

Artigo não.:
SV 3431020
Modelo
For 60 mm busbar systems
Material
Poliamida reforçada com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Saída dos condutores
Em cima
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal de serviço máxima
100 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para tamanho NH
000
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Dimensões
Largura: 53 mm
Altura: 213 mm
Conexão de condutores cilíndricos
2,5 ‐ 50 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
2,5 ‐ 50 mm²
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,619 kg
Peso bruto
0,64 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,15
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177628724
ETIM 9
EC000249
ETIM 8
EC001040
ECLASS 8.0
27371401
Descrição do produto
SV ADAPTAD.INCLINAÇAO 10º SYSTEM60/120
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information