- Artigo não.:
- SV 3431035
- Material
- Poliamida reforçada com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94
Guias de contato: cobre banhado a prata
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Corrente nominal de serviço máxima
- 100 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Para tamanho NH
- 000
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Dimensões
- Largura: 53 mm
Altura: 213 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- com controle eletrônico de fusíveis
- Sim
- Round conductor cross-section
- 2,5 ‐ 50 mm²
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,7 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,15
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177694125
- ETIM 9
- EC000249
- ETIM 8
- EC001040
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Descrição do produto
-
#NV