Adaptadores de componentes CB 4 polos

Artigo não.: SV 9342504

Artigo não.:
SV 9342504
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de bornes
Blocos deslizantes
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal máx.
160 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 4~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 125 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
4 polos
Dimensões
Largura: 120 mm
Altura: 277 mm
Conexão de condutores cilíndricos
35 ‐ 120 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Para marca (modelo)
ABB (T1, T2, XT1, XT2)
Eaton (NZM1-4/125 A, BZM E1-4/100 A)
Schneider Electric (NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3VA10, 3VA11)
Aprovações
UL
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1,225 kg
Peso bruto
1,425 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,258
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177551756
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT.160A 690V 120mmx277mm top 4POL
Aprovações
ABS
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram