Adaptadores de componentes CB 4 polos

Artigo não.: SV 9345604

Artigo não.:
SV 9345604
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Barras de conexão
Blocos deslizantes
Corrente nominal máx.
250 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 4~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Em cima
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
4 polos
Dimensões
Largura: 140 mm
Altura: 310 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,405 kg
Peso bruto
2,516 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,134
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177679979
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
#NV
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram