Adaptadores de componentes CB 4 polos

Artigo não.: SV 9345614

Artigo não.:
SV 9345614
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Barras de conexão
Blocos deslizantes
Corrente nominal máx.
250 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 4~
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 250 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos
4 polos
Dimensões
Largura: 140 mm
Altura: 310 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)
ABB (T3S, XT3)
Eaton (NZM2-4/250 A)
Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250)
Schrack (MC2)
Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,405 kg
Peso bruto
2,526 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,134
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177679993
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADPTADOR COMPONENTES CB 250A 4PL 690V
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram