- Artigo não.:
- SV 9345724
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Distanciador cilíndrico
Parafusos de conexão
- Corrente nominal máx.
- 500 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 4~
- Nota
- Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
- Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
- Saída dos condutores
- Embaixo
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Qtd. de polos
- 4 polos
- Dimensões
- Largura: 185 mm
Altura: 300 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Para marca (modelo)
- Eaton
- Para marca (modelo)
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,419 kg
- Peso bruto
- 3,542 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 2,16
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
#NV