Adaptadores de componentes CB 4 polos

Artigo não.: SV 9345734

Artigo não.:
SV 9345734
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Distanciador cilíndrico
Parafusos de conexão
Corrente nominal máx.
500 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 4~
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Qtd. de polos
4 polos
Dimensões
Largura: 185 mm
Altura: 300 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Para marca (modelo)
Siemens
Para marca (modelo)
Siemens (VL400)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,36 kg
Peso bruto
3,489 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
2,103
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177684546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPTADORES 500A 4 POLOS 690V
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas