- Artigo não.:
- SV 9677200
- Modelo
- ativação com 3 polos
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
- Cor
- Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
- Para tamanho NH
- 2
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 185 mm
- Saída dos condutores
- Em cima/embaixo
- Tipo de ligação (elétrica)
- Pino M12
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Tensão nominal de serviço
- 800 V (AC), 3~
- Corrente nominal de serviço máxima
- 400 A
- Nota
- Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
- Para montagem de conversor
- Sim
- Dimensões
- Largura: 100 mm
Altura: 670 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 6 ‐ 240 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,97 kg
- Peso bruto
- 5,06 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 1,73
- Número da tarifa alfandegária
- 85365080
- EAN
- 4028177705517
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Descrição do produto
-
SV Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH, tamanho 2, 400 A, 800 V, 3 polos, pino M12, 185 mm, para montagem de transformador de corrente