Seccionador vertical sob carga para fusíveis NH com controle eletrônico de fusíveis

Artigo não.: SV 9677215

3 polos, para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 9677215
Modelo
ativação com 3 polos
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Guias de contato: parcialmente em cobre banhado a prata
Cor
Chassi: RAL 7035
Tampa: RAL 7001
Puxador: RAL 7016
Para tamanho NH
2
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
185 mm
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Tipo de ligação (elétrica)
Pino M12
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço
400 V, 3~
Corrente nominal de serviço máxima
400 A
Nota
Ao montar os componentes em barras com cobertura de proteção contra contatos acidentais, é necessário utilizar o borne de contato
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (fusíveis)
Para montagem de conversor
Sim
Dimensões
Largura: 100 mm
Altura: 830 mm
Conexão de condutores cilíndricos
6 ‐ 240 mm²
Adequado para barras
Altura: 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,93 kg
Peso bruto
6,33 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
1,73
Número da tarifa alfandegária
85365080
EAN
4028177705531
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrição do produto
#NV
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions